Routeur - FL MGUARD RS4004 TX/DTX - 2701876

Dispositif de sécurité dans un boîtier métallique avec switch administrable 4 ports intégré et port DMZ, avec plage de température étendue, emplacement carte SD, pare-feu intelligent, routeur avec NAT/1:1-NAT et en option VPN, surveillance de l'intégrité CIFS ou OPC Inspector

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Sécurité maximale
  • Performance maximale
  • Outil central de gestion

Données commerciales

Code de commande 2701876
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 435 (C-6-2017)
GTIN 4046356869331
Poids par pièce (hors emballage) 905,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer