Multiplexeur - SD FLASH 512MB MODULAR MUX - 2701872

Identique à la figure

Deux de ces cartes SD permettent de transformer deux ILC 131 ETH et les modules d'E/S personnalisés nécessaires en un système multiplexeur, sans devoir procéder à une programmation. Configuration simple grâce à à quelques ponts à fil. Connexion sans fil, par câble Ethernet ou réseau

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

La SD FLASH 512MB MODULAR MUX s'adresse, au regard de ses fonctionnalités de base, à ceux qui souhaitent utiliser les avantages d'une solution de multiplexeurs flexibles sans avoir à s'occuper de la programmation des commandes. Pour rendre cela possible, la configuration minimale requise est réalisée via un petit nombre de ponts à fils. Pour ce faire, des composants standard (2x ILC 131 ETH ; 2x SD FLASH 512MB MODULAR MUX) sont utilisés. En outre, les modules d'E/S nécessaires. La communication entre les deux composants multiplexeurs (ILC 131 ETH) se fait ensuite automatiquement, via un câble Ethernet ou une transmission radio transparente.

Il est possible d'intégrer les deux multiplexeurs dans un Ethernet. La configuration Ethernet requise pour cela est réalisée via l'interface Web de l'ILC 131 ETH. La réalisation se fait de façon simple via un PC et un navigateur standard.

Remarque : réalisez les verrouillages de démarrage liés à la sécurité, toujours en dehors du système MODULAR-MUX avec les composants de sécurité de la commande. Respectez toujours les principes fondamentaux et éprouvés de sécurité pertinents

Les composants standard suivants sont nécessaires :

2x ILC 131 ETH (réf. 2700973)
2x SD FLASH 512MB MODULAR MUX (réf. 2701872)

Pour relier les deux systèmes, il est nécessaire d'utiliser un câble Ethernet (communication par câble).
De plus, le nombre requis de modules d'E/S issus de la gamme Inline Modular de Phoenix Contact (repérés avec le logo, voir ci-dessous) doit également être assuré.

ILC 131 ETH peut également être raccordé à un système de multiplexeurs avec tous les types de systèmes sans fil pouvant transmettre des données TCT/IP de façon transparente.
Pour ce faire, utilisez ces produits Wireless de Phoenix Contact bien adaptés :

1x FL BT EPA 2 (réf. 1005869)
2x FL EPA 2 (réf. 1005955)
Ainsi que des composants WiFi Ethernet de la série FL WLAN 24 XX 802-11

Avantages

  • Mémoire de programme et de configuration, enfichable, avec clé de licence pour les bibliothèques de bloc fonctionnel.
  • Mémoire des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API.
  • Clé de licence pour le programme utilisateur
Logo

Données commerciales

Code de commande 2701872
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 91 (C-6-2017)
GTIN 4046356868686
Poids par pièce (hors emballage) 8,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85235190
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer