Signaux lumineux - CSD-SL 500 YE - 2701791

Lampe de signalisation à LED, 230 V AC, jaune, alimentation en tension redondante et communication INTERBUS

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Cette lampe de signalisation à LED est conçue pour être utilisée dans des écluses. Son excellente disponibilité est assurée par une alimentation en tension redondante associée à une communication INTERBUS redondante. Elle est disponible dans différents coloris d'éclairage et dimensions et se programme en fonction de l'application à l'aide des automates PHOENIX CONTACT. La communication INTERBUS‍ met à la disposition de l'utilisateur de nombreuses informations concernant le diagnostic et l'état.

Avantages

  • EN 12966-1
  • Redondance
  • Raccordement de 400 m jusqu'à l'unité de commande via le bus de terrain
  • Grande intensité de couleur et de luminosité
  • Programmable en fonction de l'application
  • Particulièrement économe grâce à la technologie LED, très efficace sur le plan énergétique et minimum 50 000 h de durée de vie des LED
  • Angle de rayonnement 10°
  • Technologie LED durable et économique

Données commerciales

Code de commande 2701791
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356863391
Poids par pièce (hors emballage) 20,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85308000
Pays d'origine BE (Belgique)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer