Signaallampen - CSD-SL 300 WH - 2701785

led-signaleringslamp, 24 V DC, wit,communicatie

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Met de signaallampen kunt u betrouwbaar en energie-efficiënt lichtsignaalinstallaties voor maritieme toepassingen beheren, zoals bijv. bij sluizen.
Voor de bewakingsfuncties worden er uitsluitend componenten gebruikt die voldoen aan de eisen van de industriestandaard.
De signaallamp 300 is leverbaar in diverse lichtkleuren overeenkomstig belangrijke standaards (bijvoorbeeld IALA-aanbeveling E200-1 en CIE 1931).
Via de veldbuscommunicatie staat de gebruiker uitgebreide diagnose- en statusinformatie ter beschikking.

Uw voordelen

  • ontwikkelt volgens EN 12966-1, IALA-aanbeveling E200-1 en CIE 1931
  • fail-safe functie
  • 400 m verbinding met regeleenheid via veldbus
  • diagnosemogelijkheid
  • hoge licht- en kleurintensiteit
  • applicatieafhankelijk te programmeren
  • bijzonder zuinig dankzij energiebesparende led-technologie en led-levensduur van ten minste 50 000 uur
  • Stralingshoek: 8° x 30°
  • duurzame en energiebesparende led-techniek
  • veldbuscommunicatie

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701785
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 496 (C-6-2017)
GTIN 4046356863797
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3.860,000 g
Douanetariefnummer 85308000