Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB EM CHARGE UNIT - 2701748

Identique à la figure

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go avec clé de licence pour les bibliothèques de bloc fonctionnel du domaine de l'électromobilité.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Mémoire de programmation et de configuration pour le stockage des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API, avec clé de licence pour les bibliothèques de blocs fonctionnels du domaine de l'électromobilité.
Certains blocs fonctionnels de Phoenix Contact E-mobility destinés aux stations de charge, comme ceux des bibliothèques SQL et SNMP, sont fournis avec une licence. C'est-à-dire qu'une somme doit être versée pour chaque commande utilisant des blocs soumis à une licence. Pour être exécutés, les blocs contrôlent la licence stockée dans la commande et se désactivent ou deviennent accessibles en mode démo pour une durée limitée.
• Programme utilisateur spécifique pour stations de charge
• Transfert de données entre la commande et la base de données SQL avec accès géré par événement aux tables par communication SQL et Data Manipulation Language (DML)
• Bibliothèque informatique pour l'envoi d'e-mails avec la fonction SMTP, le client DHCP, DNS et une fonction client FTP
Tenez compte des données de puissance indiquées pour votre ou vos commandes et vérifiez la compatibilité avec votre application.
Pour les utilisateurs qui n'utilisent pas les bibliothèques de blocs fonctionnels, la mémoire de programmation et de configuration est également disponible sans licence.

Avantages

  • Mémoire de programme et de configuration
  • Mémoire des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API.
  • Clé de licence pour le programme utilisateur

Données commerciales

Code de commande 2701748
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356809238
Poids par pièce (hors emballage) 9,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85235190
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer