Bloc de jonction d'appareils - GE 10/2-B BU - 2701573

Bloc de jonction d'appareils, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, section : 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, largeur: 24,8 mm, hauteur: 40 mm, coloris: bleu, type de montage: vissage direct

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Montage avec deux vis par bloc
  • Protection contre tout contact accidentel des doigts

Données commerciales

Code de commande 2701573
Unité de conditionnement 25 pc
Quantité minimum de commande 25 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 560 (C-1-2017)
GTIN 4046356182416
Poids par pièce (hors emballage) 52,130 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer