Bloc de jonction d'appareils - GE 35/2-B BU - 2701570

Bloc de jonction d'appareils, tension nominale: 630 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, section : 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, largeur: 34,8 mm, hauteur: 44,9 mm, coloris: bleu, type de montage: vissage direct

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Montage avec deux vis par bloc
  • Protection contre tout contact accidentel des doigts

Données commerciales

Code de commande 2701570
Unité de conditionnement 25 pc
Quantité minimum de commande 25 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 561 (C-1-2017)
GTIN 4046356182386
Poids par pièce (hors emballage) 130,110 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer