Apparatenklem - GE 35/2-B - 2701569

Apparatenklem, nominale spanning: 630 V, nominale stroom: 125 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal aansluitingen: 4, aantal polen: 1, doorsnede:0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, breedte: 34,8 mm, hoogte: 44,9 mm, kleur: grijs, montagetechniek: direct vastschroeven

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • montage met twee schroeven per blok
  • vingeraanrakingsveilig

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701569
Verpakkingseenheid 25 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 561 (C-1-2017)
GTIN 4046356182379
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 130,200 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)