Module de sécurité - AXL F PSDI8/4 1F - 2701559

Module d'entrée TOR de sécurité, classe de protection IP20, pour l'utilisation dans des systèmes PROFIsafe. Le module dispose de 4 entrées TOR de sécurité sur deux voies ou de 8 entrées TOR de sécurité sur une voie.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le module de sécurité est un module d'entrée de la gamme de produits Axioline f, pour l'utilisation dans un système PROFIsafe. Le module dispose de quatre entrées TOR sécurisées sur deux voies ou de huit entrées TOR sécurisées sur une voie. Les entrées peuvent être paramétrées en fonction de l’application et permettent l’intégration de capteurs dans le système PROFIsafe.

Avantages

  • Jusqu'à SIL 3 selon EN 61508
  • Jusqu'à SILCL 3 selon EN 62061
  • Jusqu'à cat.4/PL e selon EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2701559
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 302 (C-6-2017)
GTIN 4046356770026
Poids par pièce (hors emballage) 222,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer