Touch Panel - WP 06T/XC - 2701555

Touch Panel met 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (resistief industrieel touchscreen), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 kleuren, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: MicroBrowser. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • korte inbedrijfstellingstijd
  • eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm
  • neutrale voorzijde
  • UV-bestendigheid
  • breed temperatuurbereik -20 °C tot +70 °C
  • hoge beschermklasse: IP67 (voorzijde)
  • zeer slijtvaste voorzijde
  • hoge chemische bestendigheid (glas touch)
  • sunlight readable display
  • eenvoudige apparaatverwisseling - het project is opgeslagen op de PLC
  • energiezuinig door led-achtergrondverlichting

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701555
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 121 (C-8-2013)
GTIN 4046356784610
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website