Decentraal I/O-moduul - AXL E S3 DI16 M12 6M - 2701549

Axioline E, Digitaal ingangsmoduul, Sercos, M12-snelaansluittechniek, digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, metalen behuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Het Axioline E-moduul is bestemd voor toepassing in een Sercos® netwerk.
Het dient voor de registratie van digitale signalen.
Het moduul is ontworpen voor toepassing in de installatiebouw.
Het is geschikt voor toepassingen zonder schakelkast onder ruwe industriële omgevingsomstandigheden.
Het Axioline E-moduul kan bijv. worden ingezet op montageplatforms, direct aan lasrobots of in de transporttechniek.

Uw voordelen

  • aansluiting op het Sercos-netwerk met M12-connectoren (D-gepolariseerd)
  • overdrachtssnelheid 100 Mbit/s bij een minimale
    cyclustijd van 250 µs
  • aansluiting van digitale sensoren met M12-connectoren (A-gepolariseerd)
  • diagnose- en status-led's
  • kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
  • beschermklasse IP65/67
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701549
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 200 (C-6-2017)
GTIN 4046356763967
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 703,000 g
Douanetariefnummer 85176200