Decentraal I/O-moduul - AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6M - 2701541

Axioline E-Ethernet-apparaat in metalen behuizing met 8 IO-Link-poorten en 4 digitale ingangen, 24 V DC, M12-snelaansluittechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Het Axioline E-moduul is bestemd voor toepassing in een Ethernet-netwerk (Modbus/TCP).
Het maakt de aansturing mogelijk van maximaal acht IO-Link-sensoren/-actoren en dient tevens voor het registreren van digitale signalen.
Het moduul is ontworpen voor toepassing in de installatiebouw.
Het is geschikt voor toepassingen zonder schakelkast onder ruwe industriële omgevingsomstandigheden.
Het Axioline E-moduul kan bijv. worden ingezet op montageplatforms, direct aan lasrobots of in de transporttechniek.

Uw voordelen

  • aansluiting van vier IO-Link-devices met extra digitale ingang
  • aansluiting van vier IO-Link-actoren met extra voeding
  • aansluiting van IO-Link-poorten met M12-connectoren (A-gepolariseerd, 5-polig)
  • diagnose- en status-led's
  • kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
  • beschermklasse IP65/67
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701541
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 197 (C-6-2017)
GTIN 4046356763899
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 704,300 g
Douanetariefnummer 85176200