Decentraal I/O-moduul - AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6P - 2701535

Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, Ethernet, M12-snelaansluittechniek, digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 4, 24 V DC, 2 A, aansluittechniek: 3-draads, kunststofbehuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Het Axioline E-moduul is bestemd voor toepassing in een Ethernet-netwerk (Modbus/TCP).
Het moduul is bedoeld voor de registratie en uitvoer van digitale signalen.

Uw voordelen

  • aansluiting op het Ethernet-netwerk met M12-connectoren (D-gepolariseerd)
  • overdrachtssnelheid 10 Mbit/s en 100 Mbit/s
  • aansluiting van digitale sensoren en actoren met M12-connectoren (A-gepolariseerd)
  • diagnose- en status-led's
  • kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
  • beschermklasse IP65/67
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701535
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 197 (C-6-2017)
GTIN 4046356763837
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 480,000 g
Douanetariefnummer 85176200