Decentraal I/O-moduul - AXL E PB DI8 DO4 2A M12 6P - 2701502

Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, PROFIBUS DP, M12-snelaansluittechniek, digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 4, 24 V DC, 2 A, aansluittechniek: 3-draads, kunststofbehuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • aansluiting op PROFIBUS DP
    met M12-connectoren (D-gepolariseerd)
  • baudrate tot 12 Mbaud (automatische baudrateherkenning)
  • aansluiting van digitale sensoren en actoren met M12-connectoren (A-gepolariseerd)
  • diagnose- en status-led's
  • kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
  • beschermklasse IP65/67
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701502
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 203 (C-6-2017)
GTIN 4046356763547
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 480,000 g
Douanetariefnummer 85176200