Decentraal I/O-moduul - AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6P - 2701495

Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, Ethernet/IP, M12-snelaansluittechniek, digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 4, 24 V DC, 2 A, aansluittechniek: 3-draads, kunststofbehuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Het Axioline E-moduul is bestemd voor toepassing in een EtherNet/IP™-netwerk.
Het moduul is bedoeld voor de registratie en uitvoer van digitale signalen.

Uw voordelen

  • aansluiting op het Ethernet/IP-netwerk met M12-connectoren (D-gepolariseerd)
  • overdrachtssnelheid 10 Mbit/s en 100 Mbit/s
  • aansluiting van digitale sensoren en actoren met M12-connectoren (A-gepolariseerd)
  • diagnose- en status-led's
  • kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
  • beschermklasse IP65/67
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701495
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 195 (C-6-2017)
GTIN 4046356763493
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 547,700 g
Douanetariefnummer 85176200