Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7006/2FX-EIP - 2701419

Managed Switch 7000, 6 Ports RJ45 10/100 MBit/s, 2 SC multimode 100 MBit/s, indice de protection IP20, EtherNet/IP™

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le switch FL SWITCH 7006/2FX-EIP est un switch Ethernet managé industriel avec huit ports Fast Ethernet au format RJ45. Au sein de l'EtherNet/IP™, les switches communiquent directement avec le Common Industrial Protocol (CIP). Par l'intermédiaire de celui-ci, le switch s'intègre dans un système de régulation et de commande EtherNet/IP™ qui assure la configuration et le diagnostic. Les fonctions Multicast importantes pour l'EtherNet/IP™, telles que IGMP Snooping, Multicast Source Detection et Auto Query Port, sont également disponibles.
Le switch peut aussi être utilisé de manière polyvalente dans d'autres réseaux d'automatisation. Afin d'atteindre la meilleure disponibilité possible dans le réseau, les switches sont compatibles avec le protocole de redondance universel Device Level Ring (DLR) pour EtherNet/IP™ avec temps d'inversion < 3 ms. De plus, le switch est compatible avec Rapid Spanning Tree (RSTP) et l'extension Fast Ring Detection (FRD). Grâce à la plage de températures élargie de -40 °C à 70 °C et au robuste boîtier métallique, il peut aussi être utilisé dans des environnements industriels difficiles.

Avantages

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • Client DHCP, serveur DHCP (basé sur pool et basé sur port), option DHCP 82
  • VLAN
  • RTSP à commutation rapide
  • Température ambiante -40 °C ... 70 °C
  • Modèle mince
  • Gestion basée sur le Web, SNMP
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2701419
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 419 (C-6-2017)
GTIN 4046356749749
Poids par pièce (hors emballage) 990,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer