Panel PC - BL PPC 7000 - 2701398

Représentation d'un écran 15 pouces

Panel PC (PPC) industriel conforme à IP65 à écran tactile résistif et processeur Intel® i7 à haut rendement énergétique. Option : mémoire de masse au format HDD ou SSD.

Prix :

Description du produit

Le Panel PC configurable Basicline PPC 7000 est équipé d'un processeur Intel® Core™ i7-3555LE qui a été choisi sur ses performances graphiques et de calcul. La robustesse de sa conception et les nombreuses possibilités d'E/S font du BL PPC 7000 un PC utilisable dans les applications les plus diverses. Les trois ports COM intégrés assurent le raccordement à des appareils RS-232 plus anciens. L'un des ports COM est également configurable pour le protocole RS-422 ou le protocole RS-485. Contrairement au BL PPC 7000 configurable, les appareils préconfigurés suivants sont prééquipés de la configuration de base : le BL PPC 15 7000 présente un écran tactile 15 pouces et le BL PPC 17 7000 un écran tactile 17 pouces. Les deux modèles sont équipés d'une RAM de 4 Go et peuvent accueillir une carte CF, HDD ou SSD.

Avantages

  • Processeur Intel®- Core™ i7 puissant
  • Indice de protection IP65 (face avant), IP20 (dos)
  • Trois ports COM

Données commerciales

Code de commande 2701398
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356826419
Poids par pièce (hors emballage) 11.110,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer