Panel-PC - BL PPC17 7000 - 2701396

Weergave van een 15 inch-display

IP65-conforme industrie-panel-PC (17 inch) met resistief touchscreen. Krachtige Intel® i7-processor met 4 GB RAM. Kan achteraf met datageheugenapparaat worden uitgerust.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

De panel-PC Basicline PPC17 7000 heeft een Intel® Core™ i7-3555LE-processor, die uitblinkt in rekenvermogen, grafisch vermogen en energieefficiëntie. Dankzij de robuuste uitvoering en de I/O-mogelijkheden is de BL PPC17 7000 voor veel toepassingen geschikt. Door de drie geïntegreerde COM-poorten is de aansluiting mogelijk aan oudere RS-232-apparatuur. Een van de COM-poorten kan ook voor het RS-422- of RS-485-protocol geconfigureerd worden. De BL PPC 17 7000 heeft een 17-inch-touchscreen. Het model beschikt over 4GB RAM (maximaal 16GB kunnen geïnstalleerd worden) en kunnen met een CF-kaart als HDD of SDD uitgerust worden.

Uw voordelen

  • Krachtige Intel® Core™ i7-3555LE-processor
  • beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)
  • Drie COM-poorten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701396
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356812917
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12.800,000 g
Douanetariefnummer 84714100
Land van herkomst TW (Taiwan)