Panel-PC - BL PPC15 3000 - 2701393

IP65-conforme industrie-panel-PC (15 inch) met resistief touchscreen. Energie-efficiënte Intel® Celeron® Dual Core-processor. Kan achteraf met datageheugenapparaat worden uitgerust.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

De configureerbare panel-PC BL PPC 3000 heeft een Intel® Celeron® 1020E-processor met 2,2 GHz, die uitblinkt door zijn evenwichtigheid met betrekking tot rekenvermogen en grafisch vermogen en door zijn energieefficiëntie. Dankzij de robuuste uitvoering en de I/O-mogelijkheden is de BL PPC 3000 voor veel toepassingen geschikt. Door de drie geïntegreerde COM-poorten is de aansluiting mogelijk aan oudere RS-232-apparatuur. Een van de COM-poorten kan ook voor het RS-422- of RS-485-protocol geconfigureerd worden. In tegenstelling tot de configureerbare BL PPC 3000 is bij de volgende vooringestelde apparaten de basisconfiguratie gegeven: de BL PPC 15 3000 bezit een 15-inch-touchscreen en de BL PPC 17 een 17-inch-touchscreen. Beide modellen beschikken over 4 GB RAM en kunnen met een CF-kaart als HDD of SDD uitgerust worden.

Uw voordelen

  • Krachtige en efficiënte Intel® Celeron® Dual-Core-processor
  • beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)
  • Drie COM-poorten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701393
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356812887
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11.500,000 g
Douanetariefnummer 84714100
Land van herkomst TW (Taiwan)