Inline-moduul - IB IL AO 2/UI-XC-PAC - 2701389

De afbeelding toont het standaardartikel

Inline XC, Analoge uitgangsklem, Analoge uitgangen: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • 2 analoge uitgangskanalen
  • aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
  • stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
  • spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V
  • onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
  • breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
  • gelakte printplaten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701389
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356743693
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 66,000 g
Douanetariefnummer 85389091