Inline-moduul - IB IL 24 PWR IN/R-XC-PAC - 2701298

Inline-voedingsmoduul resp. navoedingsmoduul, Extreme Conditions-uitvoering, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), 24 V DC, zonder zekering

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station.
Wanneer de maximale stroombelastbaarheid van de potentiaalverdeler UL is bereikt, kan deze klem worden toegepast om de logicaspanning opnieuw te leveren.
Sluit daarvoor een spanning van 24 V DC (U24 V) aan op de klem. Uit deze spanning worden de logicaspanning (UL) en de voedingsspanning voor de analoge klemmen (UANA) gegenereerd.
Daarnaast maakt de klem de toevoer van de 24 V DC-hoofdspanning (UM) en 24 V DC-segmentspanning (US) mogelijk.
kenmerken
- alle 24 V DC-spanningen die nodig zijn voor het lage-niveausignaal van een Inline-station kunnen worden geleverd
- diagnoseweergaven

Uw voordelen

  • alle 24 V-spanningen die nodig zijn voor het functioneren van een Inline-station kunnen worden geleverd
  • diagnose- en status-led's
  • onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
  • breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
  • gelakte printplaten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701298
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 136 (C-6-2017)
GTIN 4046356735704
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 192,000 g
Douanetariefnummer 85389091