Routeur - FL MGUARD PCI4000 - 2701274

Dispositif de sécurité au format PCI, emplacement pour cartes SD, pare-feu intelligent avec ensemble complet de fonctions pour une sécurité optimale et une configuration simplifiée, routeur avec NAT/1:1-NAT, surveillance de l'intégrité VPN / CIFS en option

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Sécurité maximale
  • Performance maximale
  • Outil central de gestion

Données commerciales

Code de commande 2701274
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 439 (C-6-2017)
GTIN 4046356807388
Poids par pièce (hors emballage) 155,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer