I/O-moduul - AXL F AO8 XC 1F - 2701237

De afbeelding toont het standaardartikel

Axioline F XC, analoog uitgangsmoduul, Analoge uitgangen: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station.
Het dient voor het genereren van analoge spannings- en stroomsignalen.

Uw voordelen

  • 8 analoge, bipolaire uitgangskanalen voor aansluiting naar keuze van spannings- of stroomsignalen
  • aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
  • spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V, 0 V ... 5 V, ± 5 V
  • stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
  • kortsluitvaste uitgangen
  • opgeslagen moduultypeplaatje
  • onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
  • breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
  • gedeeltelijk gelakte printplaten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701237
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 117 (C-6-2017)
GTIN 4046356729857
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 260,000 g
Douanetariefnummer 85389091