Module Inline - IB IL TEMP 4/8 RTD-EF-XC-PAC - 2701218

Module d'entrée analogique Inline Modular ; 8 entrées, RTD (capteur de résistance), connectique à 4 fils, variante pour conditions extrêmes, complet avec connecteurs numérotés individuellement

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Types de capteurs Pt, Ni, Cu, KTY selon DIN et SAMA
  • Acquisition de mesure avec résolution 16 bits
  • Channel-Scout pour code optique de canal
  • Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
  • Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
  • Plage de température étendue -40 °C...+70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
  • Circuits imprimés peints

Données commerciales

Code de commande 2701218
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 165 (C-6-2017)
GTIN 4046356728836
Poids par pièce (hors emballage) 190,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer