Inline-moduul - IB IL AI 4/EF-XC-PAC - 2701215

De afbeelding toont het standaardartikel

Inline XC, analoge ingangsklem, analoge ingangen: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-, 3-, 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • korte update-tijd van max. 1 ms voor alle kanalen
  • sensorvoeding met kanaalsgewijs geïntegreerde kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
  • bussynchroon beschikbare ingangswaarden met een zeer geringe jitter (< 10 µs)
  • meetwaarderegistratie met een resolutie van 16 bit
  • 4 ingangen voor verschilspanningssignalen
  • aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
  • onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
  • breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
  • gelakte printplaten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701215
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 160 (C-6-2017)
GTIN 4046356727839
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 210,000 g
Douanetariefnummer 85389091