Inline-moduul - IB IL 24 PWR IN/2-F-XC-PAC - 2701162

Inline-voedingsklem, Extreme Conditions-uitvoering, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), 24 V DC, met zekering (hoofd- en segmentspanning)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • beschikbaar stellen van de 24 V-hoofdspanning UM
  • voeding of beschikbaar stellen van de 24 V-segmentspanning US
  • diagnose- en status-led's
  • onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
  • breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
  • gelakte printplaten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701162
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 135 (C-6-2017)
GTIN 4046356713757
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 59,000 g
Douanetariefnummer 85389091