Aftakklem - IBS IL 24 RB-T-XC-PAC - 2701151

INTERBUS-aftakklem, Extreme Conditions-uitvoering, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), met remotebusaftakking, 24 V DC

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • diagnose- en status-led's
  • onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
  • breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
  • gelakte printplaten
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701151
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 170 (C-6-2017)
GTIN 4046356713788
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 67,000 g
Douanetariefnummer 85389091