Basisunit - NLC-050-024D-06I-04QRD-05A - 2701043

24 V DC nanoLine-basiseenheid, uitgevoerd met 6 digitale ingangs- en 4 digitale relaisuitgangskanalen. Er kunnen I/O-kanalen worden toegevoegd en er kunnen maximaal 3 I/O-uitbreidingsmodulen worden toegepast. Optionele communicatiemodulen bieden netwerk- of seriële aansluitmogelijkheden. Optionele bedieningseenheid met gebruikersplatform. Programmering met behulp van nanoNavigator.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • een bedieningsunit kan naar keuze in de basisunit worden geïntegreerd of decentraal op een wand worden geïnstalleerd
  • een intuïtieve programmeertaal voor Sequential Function Charts en Ladder Diagrams
  • op de basisunit zijn digitale ingangen, relaisuitgangen alsmede analoge ingangen, incl. high-speed-counter geïntegreerd

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701043
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 463 (C-8-2015)
GTIN 4046356325363
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 311,900 g
Douanetariefnummer 85371098
Land van herkomst IN (India)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website