Ecran tactile - TP 3105T SER - 2700920

Ecran tactile avec TFT 26,4 cm / 10,4"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 65536 couleurs, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x COM (RS-232), 2x USB hôte 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Visu+ / AX OPC Server. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
  • Période courte de mise en service
  • Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.
  • Ecran disponible dans des tailles de 14,5 cm (5,7") à 30,7 cm (12,1")
  • Extensible avec une carte CF externe
  • Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie

Données commerciales

Code de commande 2700920
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 105 (C-8-2015)
GTIN 4046356585620
Poids par pièce (hors emballage) 3.330,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer