Touch Panel - TP 3070T SER - 2700915

Touch Panel met 17,8 cm / 7"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 kleuren, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x COM (RS-232), 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 en gebruikerssoftware: Visu+ / AX OPC Server. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm
  • korte inbedrijfstellingstijd
  • Visu+ RT en AX OPC-server standaard in alle modulen geïntegreerd
  • display leverbaar met afmetingen van 14,5 cm (5,7") tot 30,7 cm (12")
  • uitbreidbaar met externe CF-kaart
  • uitbreidbaar met externe CF-kaart
  • energiezuinig door led-achtergrondverlichting

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700915
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 105 (C-8-2015)
GTIN 4046356585576
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3.330,000 g
Douanetariefnummer 84714100