Touch Panel - TP 3057T SER - 2700910

Touch Panel met 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  65536 kleuren , Xscale® PXA320, 806 MHz,  1x COM (RS-232),  2x USB Host 1.1,  1x CompactFlash®,  1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 en gebruikerssoftware: Visu+ / AX OPC Server. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm
  • korte inbedrijfstellingstijd
  • Visu+ RT en AX OPC-server standaard in alle modulen geïntegreerd
  • display leverbaar met afmetingen van 14,5 cm (5,7") tot 30,7 cm (12")
  • uitbreidbaar met externe CF-kaart
  • uitbreidbaar met externe CF-kaart
  • energiezuinig door led-achtergrondverlichting

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700910
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 104 (C-8-2015)
GTIN 4046356585323
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3.330,000 g
Douanetariefnummer 84714100