Сенсорная панель - TP 3057T PB - 2700907

Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 Пиксел (QVGA), 65536 цветов, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Visu+ / AX OPC Server. (шинная система: PROFIBUS DP)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm
  • korte inbedrijfstellingstijd
  • Visu+ RT en AX OPC-server standaard in alle modulen geïntegreerd
  • display leverbaar met afmetingen van 14,5 cm (5,7") tot 30,7 cm (12")
  • uitbreidbaar met externe CF-kaart
  • uitbreidbaar met externe CF-kaart
  • energiezuinig door led-achtergrondverlichting

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700907
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 104 (C-8-2015)
GTIN 4046356585293
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3.330,000 g
Douanetariefnummer 84714100