Touch Panel - TP 3057M - 2700901

Touch Panel met 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 256 grijstinten , Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 en gebruikerssoftware: Visu+ / AX OPC Server. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm
  • korte inbedrijfstellingstijd
  • Visu+ RT en AX OPC-server standaard in alle modulen geïntegreerd
  • display leverbaar met afmetingen van 14,5 cm (5,7") tot 30,7 cm (12")
  • optioneel leverbaar met PROFIBUS DP, MPI, CANopen® en seriële interface
  • uitbreidbaar met externe CF-kaart
  • energiezuinig door led-achtergrondverlichting

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700901
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 104 (C-8-2015)
GTIN 4046356585026
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.000,000 g
Douanetariefnummer 84714100
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website