Panel PC - OPC 7022 SG 02 CE - 2700797

Panel PC à écran tactile et clavier virtuel, afficheur 21,5'', Celeron® 1,2 GHz SU 2300, Windows CE 6.0

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Panel PC - la solution haut de gamme !
Le Panel PC réunit les fonctionnalités d'utilisation et de surveillance, ainsi que les performances d'un PC industriel en un seul et même appareil. Commande, conduite des machines et des installations, programmation, essais et communication – la solution haut de gamme en matière de régulation et d'automatisation.
Les Panel PC se distinguent particulièrement par leur boîtier compact et leur faible profondeur de montage. Chaque appareil dispose en outre d'une résolution 16:9, afin de pouvoir afficher les visualisations modernes. La conception facile à entretenir simplifie considérablement les mises en service. La gamme OPC 7000 se caractérise également par une solution de montage simple, à savoir le « Quick Snap-Montage ».
L'OPC 7022 SG 02 CE possède un afficheur TFT couleur de 21,5'' avec écran tactile et résolution de 1 920 x 1 080 pixels. Le clavier virtuel, comprenant toutes les touches d'un clavier alphanumérique standard, est livré de série. En outre, il est possible de basculer sur un pavé numérique séparé. Cinq touches supplémentaires sont disposées sur le bord inférieur gauche de l'afficheur LCD. Ces touches supplémentaires permettent d'appeler le clavier virtuel, de commander un changement de tâche (Alt+Tab), d'activer le bouton droit de la souris ou de modifier la luminosité. Une des touches est prévue pour les fonctions propres à l'utilisateur.

Données commerciales

Code de commande 2700797
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356646178
Poids par pièce (hors emballage) 7.500,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer