Départs moteurs - ELR 5011 IP PN - 2700745

Démarreur moteur électronique, 1,1 kW, monocanal, indice de protection IP67

Contact moteur électronique, bloc électronique sans socle, démarrage inversé unipolaire

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Les démarreurs moteur PROFINET sont conçus comme des démarreurs moteur décentralisés avec un indice de protection IP67 ; ils peuvent prendre en charge des tâches d'entraînement simples. Les démarreurs moteur offrent un raccordement pour l'alimentation secteur et secondaire, ainsi qu'un ou deux raccordements pour un moteur asynchrone triphasé.

Un démarreur moteur complet se compose de trois articles : départ moteur, partie inférieure du boîtier, raccordement vissé Pg (voir accessoires).

- 1 démarreur moteur hybride CONTACTRON intégré avec 1,1 kW
- Protocoles pris en charge : SNMPv2, TFTP, PROFINET et LLDP
- 2 raccordements Ethernet
- 10 entrées TOR (connecteurs femelles M12)
- 4 sorties TOR (connecteurs femelles M12)
- Boîtier inox dans un indice de protection IP65/IP67

Logo

Données commerciales

Code de commande 2700745
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 50 (C-5-2017)
GTIN 4046356632591
Poids par pièce (hors emballage) 2.872,100 GRM
Numéro du tarif douanier 85371098
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer