Connectorset - IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - 2700722

Connectorset, bestaande uit vier Inline-connectoren met geïntegreerde ontlaadelektronica

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Connectorset, bestaande uit vier Inline-connectoren met geïntegreerde ontlaadelektronica.
De connectorset optimaliseert de diagnosemogelijkheden en het opsporen van storingen in de veiligheidstoepassing wanneer er externe capacitieve belastingen of leidingcapaciteiten op de uitgangen van de PSDO zijn aangesloten.
Bij toepassing van deze connectorset wordt de specifieke ontlaadtijd (toff ) bij 3,3 µF / 24 V verkort tot ca. 400 µs (30 V, toff ca. 600 µs) per kanaal.

Uw voordelen

  • tot max. 2,2 uF per uitgang aansluitbaar

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700722
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 296 (C-6-2017)
GTIN 4046356651370
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 119,000 g
Douanetariefnummer 85389091