An error occured while your request was computed

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le compteur d'air comprimé calcule le débit selon ISO 2533. De même pour les corrections en cas de variations de température ou pression. La puissante dynamique de mesure du système pemret également un calcul fiable des plus petites quantité, comme par exemple les fuites. Intégrée dans une ligne de mesure définie, une haute précision et reproductibilité est garantie.

Avantages

  • Communication IO-Link
  • Court-circuit : cadencé
  • Plage de mesure : 0,75 - 225,0 Nm3/h
  • Protection contre l'inversion de polarité, résistance aux surcharges
  • Sortie impulsion
  • Sortie analogique et de couplage
Logo

Données commerciales

Code de commande 2700708
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 217 (C-5-2017)
GTIN 4046356625159
Poids par pièce (hors emballage) 2.031,000 GRM
Numéro du tarif douanier 90262020
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer