An error occured while your request was computed

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

De persluchtmeter registreert de volumestroom volgens ISO 2533. Hierdoor zijn correcties bij temperatuur- of drukschommelingen niet meer nodig. De hoge meetdynamiek van het systeem maakt ook een betrouwbare registratie van zeer kleine hoeveelheden mogelijk, zoals bijv. bij lekkages. De integratie in een gedefinieerd meettraject waarborgt een hoge nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid.

Uw voordelen

  • IO-link-communicatie
  • kortsluiting: geschakeld
  • meetbereik: 0,06 - 15,0 Nm3/h
  • polariteitsbeveiliging, overbelastingbestendig
  • impulsuitgang
  • analoge en schakeluitgang
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700705
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 217 (C-5-2017)
GTIN 4046356625135
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 971,000 g
Douanetariefnummer 90262020