Veiligheidsmoduul - IB IL 24 LPSDO 8 V2-PAC - 2700606

Digitaal veiligheidsuitgangsmoduul, beschermklasse IP20, voor het SafetyBridge-systeem. Het moduul beschikt over 4 veilige digitale uitgangen bij een 2-kanaals aansluiting of 8 veilige digitale uitgangen bij een 1-kanaals aansluiting

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Het veiligheidsmoduul is een uitgangsmoduul uit de productfamilie Inline voor toepassing in een SafetyBridge-systeem. Het veiligheidsmoduul kan als onderdeel van een Inline-station op een willekeurige plaats in een INTERBUS-, EtherCAT®-, DeviceNet™-, CANopen®-, EtherNet/IP™-, Sercos-, Modbus-, PROFINET- of PROFIBUS-systeem worden toegepast. De overdrachtssnelheid kan met behulp van een schakelaar op het veiligheidsmoduul op 500 kBaud of 2 MBaud worden ingesteld. Binnen een station dient standaard met één overdrachtssnelheid te worden gewerkt. Het moduul beschikt over vier veilige digitale uitgangen bij een tweekanaals aansluiting of acht veilige digitale uitgangen bij een eenkanaals aansluiting.

Uw voordelen

  • generering en bewaking van het SafetyBridge-protocol
  • bewerking van de geparametreerde veiligheidslogica
  • SIL 3 volgens IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 volgens EN 62061
  • PL e volgens EN ISO 13849-1
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700606
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 296 (C-6-2017)
GTIN 4046356585859
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 353,100 g
Douanetariefnummer 85389091