Panel PC - PPC 6115 MESSRECHNER 230V - 2700537

Selon la configuration, l'illustration peut différer

Panel PC avec écran tactile et clavier virtuel, écran 15", une prise.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Panel PC - la solution haut de gamme !
Le Panel PC réunit les fonctionnalités d'utilisation et de visualisation et les performances du PC industriel en un seul et même appareil. Commande, conduite des machines et des installations, programmation, essais et communication – la solution haut de gamme en matière de régulation et d'automatisation.
Les Panel PC se distinguent particulièrement par leur boîtier compact et leur faible profondeur de montage. La face avant massive et le boîtier ont été réalisés en aluminium, ce qui permet de les utiliser même en milieu industriel hostile.
Le PPC 6115 possède un afficheur couleur TFT 15" avec écran tactile dont la résolution est de 1024 x 768 pixels, ainsi qu'un port libre. Le clavier virtuel, comprenant toutes les touches d'un clavier alphanumérique standard, est livré de série. En outre, il est possible de basculer sur un pavé numérique séparé. Cinq touches supplémentaires sont disposées sur le bord inférieur gauche de l'afficheur LCD. Ces touches supplémentaires permettent d'appeler le clavier virtuel, de commander un changement de tâche (Alt+Tab), d'activer le bouton droit de la souris ou de modifier la luminosité. Une des touches est prévue pour les fonctions propres à l'utilisateur.

Données commerciales

Code de commande 2700537
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356572026
Poids par pièce (hors emballage) 4.440,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer