Panel-PC - PPC 5015 PM 1,1 EDE - 2700536

Afhankelijk van de configuratie kan de afbeelding afwijken

Panel-PC met touchscreen en softwaretoetsenbord, 15" display, geen steekplaats

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Panel-PC's - de high-end oplossing!
Panel-PC's integreren de bedienings- en controlefuncties met de eigenschappen van een krachtige industriële PC in één apparaat. Besturing, machine- en installatiebediening, programmering, test en communicatie - de high-end oplossing voor de besturings- en regeltechniek. De Panel-PC's worden vooral gekenmerkt door een compacte behuizingsvorm en een geringe inbouwdiepte. Door toepassing van aluminium voor de massieve frontplaat en de behuizing zijn de Panel-PC's ook geschikt voor ruwe omstandigheden.
De PPC 5015 beschikt over een 15" (38,1 cm) TFT-kleurendisplay met touchscreen en een resolutie van 1024 x 768 beeldpunten. Standaard wordt er een softwaretoetsenbord meegeleverd, waarop alle alfanumerieke toetsen van een standaard toetsenbord aanwezig zijn. Bovendien kan naar een separaat numeriek toetsenbord worden omgeschakeld. Linksonder bevinden zich vijf extra toetsen. Met de extra toetsen kan het softwaretoetsenbord worden opgeroepen, een taakwisseling (Alt+Tab) worden uitgevoerd, de rechter muisknop worden geactiveerd of de helderheid van het display worden gewijzigd. Eén van de toetsen is gereserveerd voor gebruikersspecifieke functies.
*** Het algemene handboek vindt u in het download-bereik van artikel 2887991 PPC 5015***

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700536
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356583886
Douanetariefnummer 84714100