Draadloos moduul - FL WLAN EPA 5N - 2700488

WLAN Ethernet Port Adapter, Client, WLAN 802.11 a/n, frequentie 5,15...5,25 GHz, IP65, aansluitingen: M12 voor 9...30 V DC, M12 voor LAN, Autocrossing, geschikt voor PROFINET- & PROFIsafe, Web-based Management, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, WEP, TKIP, AES, geïntegreerde antenne

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • geïntegreerde speciale antenne (EPA)
  • maximale veiligheid volgens IEEE 802.11i met AES-encryptie
  • beschermklasse IP65
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700488
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 454 (C-6-2017)
GTIN 4046356562416
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 248,200 g
Douanetariefnummer 85176200
Land van herkomst SE (Zweden)