Basisunit - NLC-055-100A-08I-04QRA-05A - 2700487

Nanoline-basisunit 100...240 V AC. Uitgevoerd met 8 digitale ingangen en 4 relaisuitgangskanalen. Er kunnen andere I/O-kanalen worden toegevoegd en er kunnen maximaal 3 I/O-uitbreidingsmodulen worden toegevoegd. Optionele communicatiemodulen maken een netwerkaansluiting of een seriële aansluiting mogelijk. De optionele bedieningsunit stelt een gebruikersinterface ter beschikking. De programmering vindt plaats via de nanoNavigator.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700487
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 461 (C-8-2015)
GTIN 4046356646550
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 355,900 g
Douanetariefnummer 85371098
Land van herkomst IN (India)