Inline-moduul - IB IL AI 4/U-PAC - 2700459

De afbeelding toont de variant IB IL AI 4/I-PAC

Inline, analoge ingangsklem, analoge ingangen: 4, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • 4 analoge, bipolaire ingangskanalen voor aansluiting van spanningssignalen
  • aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
  • spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V
  • gemiddelde waarde van de ingangen
  • update procesdata van alle kanalen binnen 250 µs
  • diagnose- en status-led's

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700459
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 159 (C-6-2017)
GTIN 4046356566537
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 88,000 g
Douanetariefnummer 85389091