Decentraal I/O-moduul - AXL E IOL AO1 U M12 S - 2700350

Axioline E-IO-Link/analoge converter voor aansluiting van een analoge actor, 0 V ... 10 V, M12-snelaansluittechniek, rechte uitvoering

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • rechte uitvoering
  • 1 IO-Link-interface
  • 1 analoge uitgang
  • aansluiting actor in 3-draads aansluittechniek
  • spanningsbereik : 0 V ... 10 V
  • aansluitingen IO-Link en actor via M12-connectoren
  • FE-aansluiting naar lokale koppeling met aarde
  • voeding van moduulelektronica en actor via de IO-Link-interface van de IO-Link-master
  • diagnoseweergave
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700350
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 205 (C-6-2017)
GTIN 4046356782647
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 34,000 g
Douanetariefnummer 85176200