Appareil E/S décentralisé - AXL E IOL AI1 I M12 S - 2700338

Convertisseur IO-Link/analogique Axioline E pour le raccordement d'un capteur analogique, 4 mA ... 20 mA, raccordement autodénudant M12, version droite

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Version droite
  • 1 interface IO-Link
  • 1 entrée analogique
  • Raccordement du capteur à 3 fils
  • Plages d'intensité : 4 mA ... 20 mA
  • Raccordements IO-Link et capteur via connecteur M12
  • Raccordement FE pour connexion locale à la terre de fonctionnement
  • Alimentation du bloc électronique et du capteur via l'interface IO-Link du maître IO-Link
  • Voyant de diagnostic
Logo

Données commerciales

Code de commande 2700338
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 204 (C-6-2017)
GTIN 4046356782630
Poids par pièce (hors emballage) 34,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer