Coupleur de bus - ILB S3 24 DI8 DO4 AO2 INC-IN2 - 2700174

Le module Sercos III de type Inline Block pour le réglage ou la commande de position de deux axes d'entraînement permet par axe, le raccordement à un variateur de vitesse (avec signal +/- 10 V), un capteur de position (avec signal incrémental) et du commutateur de position finale et référence concerné

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le module Sercos III de type Inline Block prend en charge le réglage ou la commande de position de deux axes d'entraînement. Par axe, il est possible de raccorder un variateur de vitesse (au moyen du signal +/- 10 V) ainsi qu'un capteur de position (au moyen du signal incrémental) avec les entrées E/S tout-ou-rien pour commutateur de position finale et référence. Le module est ainsi adapté à l'intégration des fonctions de déplacement en systèmes Sercos et pour laquelle il n'y a pas d'électronique de commande disponible avec interface intégrée Sercos III. Cela peut être des vannes d'asservissement pour vérins pneumatiques ou hydrauliques, des variateurs pour moteur électriques de petite puissance ou de simples variateurs de vitesse. Ainsi, des systèmes d'axe sans interface directe Sercos III peuvent être couplées en temps réel aux commandes API ou Motion Control basées sur Sercos III.

Fonctions générales :

interface de bus selon le niveau de spécification Sercos III V1.1.2, selon le calendrier Sercos III du 28.11.2008.
Modèle d'appareils Sercos III
Modèle de communication Sercos III
Modèle de paramètres Sercos III

Profils fonctionnels FSP-IO et FSP-Drives

Les fonctions d'entraînement suivantes sont disponibles :
Régulateur de position
régulateur de vitesse
Systèmes de cames
Fonction de référencement
Fonction de palpeur



Raccordements de signaux :

Le module est équipé des entrées/sorties suivantes :
2x sortie analogique (+/-10 V)
2x entrée codeur incrémental
8x entrée tout-ou-rien
4 x sortie tout-ou-rien

Avantages

  • Fonction de palpeur
  • Régulateur de position
  • Régulateur de vitesse
  • Course de référence
  • Commande de positionnement point à point
  • Systèmes de cames
Logo

Données commerciales

Code de commande 2700174
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 188 (C-6-2017)
GTIN 4046356495677
Poids par pièce (hors emballage) 405,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer