Élément acoustique - PSD-S AE SM8-5 100DB/1 - 2700138

Sirène, 8 tons, 24 V AC/DC, max. 100 dB(A), sélection des tons via sélecteur de codage (DIP), noire

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Signalisation variable selon la situation grâce à la sirène polyphonique
  • Huit fonctions sonores réglables par sélecteur de codage (DIP)
  • Volume réglable
  • Volume min. 78 dB(A)

Données commerciales

Code de commande 2700138
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 503 (C-6-2017)
GTIN 4046356491303
Poids par pièce (hors emballage) 96,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85318070
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer