Optisch element - PSD-S OE LED BL BU - 2700132

Led-knipperlichtelement, 24 V AC/DC, blauw

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • vervangen van elementen zonder gereedschap
  • hoge licht- en kleurintensiteit
  • willekeurig te combineren
  • min. levensduur led 50.000 h
  • geringe vermogensopname
  • beschermklasse IP65

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700132
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 500 (C-6-2017)
GTIN 4046356491259
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 59,000 g
Douanetariefnummer 85318070