Élément optique - PSD-S OE LED RFL CL - 2700130

LED élément de flash aléatoire, 24 V DC, claire

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Élément pour remplacement sans outil
  • Grande intensité de couleur et de luminosité
  • Combinaisons illimitées
  • Durée de vie des LED d'au moins 50 000 h
  • Faible consommation
  • Le flash aléatoire évite l'effet d'accoutumance.
  • Indice de protection IP65

Données commerciales

Code de commande 2700130
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 501 (C-6-2017)
GTIN 4046356491235
Poids par pièce (hors emballage) 82,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85318070
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer